drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector, NEMA11

DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0001 video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector, NEMA11
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector, NEMA11
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector, NEMA11
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector, NEMA11
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiegrootte motor: NEMA11/flensmaat 28mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 0,12 Nm
  • Nominale stroom: 1,00 A
  • Lineaire voeding/1,8° stap: 0,0254 mm
  • Kracht: 50 N
  • Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
  • Efficiënte dryspin® steile schroefdraad: DST 6,35x5,08
  • Smeringsvrije dryspin® spindelmoer: 15 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LA-0001

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens