- Roterende actuator met 8 posities
- JOG vooruit en JOG achteruit
- Handmatige uitvoering van bewegingen en positionering
- Eenvoudig te gebruiken zonder laptop
Verander van taal :
Gemotoriseerde bewegingen kunnen worden geselecteerd, gestart en gestopt met de igus® regeleenheid die geschikt is voor de D1 motorcontroller. Een controller op een hoger niveau of een laptop zijn niet langer nodig om de toepassing te gebruiken. Eerste automatiseringsoplossingen kunnen zonder enige voorkennis met de regeleenheid worden geïmplementeerd.
De bewegingen die eerder in de D1 zijn geparametreerd, worden opgeroepen met een 8-standen draaiknop actuator en bediend met de start- of stopknop. Bewegingen en positionering kunnen handmatig worden uitgevoerd met JOG vooruit en JOG achteruit. De huidige positie kan door de besturingseenheid worden doorgegeven aan de D1.
![]()
Techniek verbeteren:
Kosten verlagen:
Het bewijs:
Duurzaamheid:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur