drylin® D9-(X) stappenmotor uitvoertrap (NEMA34)

D9 product image
igus-icon-lupe
D9 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
D9 product image
D9 technical drawing
  • Kan stappenmotoren tot 7 A continue stroom aansturen bij een voedingsspanning tot 48 V
  • Standaard pulsmodus
  • Extra Jog- of Loop-modus selecteerbaar
  • Vooraf gedefinieerde snelheid geldt voor de modus Jog of Loop
  • Gratis patroonprogramma's
igus-icon-lieferzeit-dotD9
50-500 tpm
Impuls & Jogmodus
InfoInfoigus-icon-infoU kunt het betreffende voorbeeld productprogramma HERE gratis downloaden.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop