drylin® D7 stappenmotor eindtrap (NEMA11/17) met cyclus/richting

D7 product image
igus-icon-lupe
D7 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
D7 product image
D7 technical drawing
  • Kan stappenmotoren aansturen met tot 2,7 A continue stroom bij een voedingsspanning tot 48 V
  • Standaard pulsmodus
  • Extra Jog- of Loop-modus selecteerbaar
  • Vooraf gedefinieerde snelheid geldt voor de modus Jog of Loop
igus-icon-lieferzeit-dotD7
50-500 tpm
Impuls & Jogmodus
InfoInfoigus-icon-infoU kunt het betreffende voorbeeld productprogramma HERE gratis downloaden.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop