chainflex® CFCLEAN4

CFCLEAN4.015 product image
igus-icon-lupe
CFCLEAN4.015 product image
igus-icon-lupe
1 van 2
CFCLEAN4.015 product image
CFCLEAN4.015 product image
  • Voor extreem hoge belastingen in e-skin® flat
  • Met PTFE-folie beplakt
  • Afgeschermd
  • zeer slijtvast
  • PVC-vrij
igus-icon-lieferzeit-dotCFCLEAN4.015
(4x(2x0,14)+4x0,5)C
InfoInfoigus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.

e-skin® flat configurator

e-skin flat configurator voor cleanroom toepassingen

igus-icon-arrow-rightGa naar de tool

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop