xiros® lagerinzetstuk, voor UC-behuizing, roestvaststalen kogels

BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing

  • Voor assen Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1 vervanging van metalen kogellagers in gewone UC kussenbloklagers
  • Zeer soepel lopend
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Materiaal behuizing: gietstaal
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop