Als kant-en-klare systemen met een buis van aluminium, koolstof, roestvaststaal of PVC bewijzen de kogellagers hun waarde als geleiderollers voor het afbuigen van folies en etiketten of voor het transporteren van goederen. Door gebruik te maken van slijtvaste, hoogwaardige polymeren en dunwandige buizen, zorgen ze voor een gewichtsbesparing tot 48% in vergelijking met metalen oplossingen. Hun massatraagheid is dus 42% lager, de energie die nodig is voor acceleratie is dus aanzienlijk lager en de rollen bereiken sneller de transportsnelheid.
Anti-aanbaklaag 2.0: We voegen een nieuwe variant toe aan het assortiment geleiderollers met aluminium buis met antikleefcoating. Donkergrijs in plaats van zwart, maar met betere kleefeigenschappen dan onze
zwarte versie met antikleeflaag.
Toepassingen: Etiketteringstechnologie, verpakkingsindustrie, filmdoorbuiging
Op aanvraag zijn de kogellagers met flens ook verkrijgbaar in het wit. Vervang hiervoor het achtervoegsel "S180-10-ES" door "B180-30-ES" met behulp van de igus artikelnummerzoekfunctie (bijv.: BBT-AF20-606-B180-30-ES).
<img alt="XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/fqbkuryo3y/jpeg/XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" < ="" p="">
Techniek verbeteren:
- 100% minder hechting van zelfklevende labels
<img alt="XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/tv3wovoabp/jpeg/XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" < ="" p="">
Kosten verlagen:
- Kant-en-klaar systeem bespaart dure interne productie
<img alt="XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/qa7dljh1xg/jpeg/XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" < ="" p="">
Het bewijs:

Duurzaamheid:
- Milieuvriendelijk, omdat er geen extra smeermiddelen nodig zijn
- igus heeft vanaf het begin geïnvesteerd in Mura Technology en stimuleert chemische recycling. Van plastic afval naar ruwe olie in 20 minuten: igus igus.eu/hydroprs