drylin® E speciale motor met connector en spatbescherming, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E speciale motor met connector en spatbescherming, NEMA 23
drylin® E speciale motor met connector en spatbescherming, NEMA 23
drylin® E speciale motor met connector en spatbescherming, NEMA 23
drylin® E speciale motor met connector en spatbescherming, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
  • Beschermingsklasse: IP65
  • Houdkoppel: 1,70 Nm
  • Nominale stroom: 3,00 A
  • Motoraansluiting: metrische M12 connector
  • Asafdichting voorkomt binnendringen van water
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK