Trapeziumvormige draadspindels van dryspin® spindeltechnologie
Draadspindels zijn machine-elementen die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging.
De trapeziumvormige draadspindels en spindelmoeren van igus® zijn gebaseerd op het principe van smeermiddelvrije lineaire technologie. De specificaties en vormen van de drylin® schroeftechnologie voor schroeven die is afgestemd op de schroeven van polymeer en trapezium schroeven garanderen een nog langere levensduur en efficiëntie van de dienstverlening.
Voordelen van de drylin® trapeziumvormige draadspindels: ► 100% onderhoudsvrij drooglopen ► Stille en trillingsvrije werking ► Ongevoelig voor stof en vuil ► 100% corrosievrij ► Hoge efficiëntieniveaus ► Voordelige aankoop ► Snelle levertijden
De doorsnede van de trapeziumvormige schroefdraad komt overeen met een gelijkbenige trapezium met een hoek van 15°. De schroefdraadhoek is 30°. Vergeleken met de standaard schroefdraad heeft de trapeziumvormige draadspindel een grotere diameter en een grotere spoed. De spoedhoek is kleiner dan de arctangens voor trapeziumvormige spindels met één start. Zodoende is deze zelfborgend. Twee-start draadspindels zijn daarentegen niet zelfborgend.