dryspin® steile spindelmoer, linkse schroefdraad, aluminium EN AW 6082

  • Outer diameter: 8-20mm
  • Pitch: 10-100mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Materiaal: Aluminium EN AW 6082
  • Schroefdraadrichting: Linkse schroefdraad
  • Draadtype: dryspin® steile schroefdraad
Product description
dryspin® steile draadspindels van dryspin® draadspindeltechnologie
 
Draadspindels zijn machine-elementen die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. 
 
De steile draadspindels maken deel uit van ons dryspin-assortiment, dat speciaal is ontworpen voor snelle en zeer efficiënte toepassingen. Draadmaten van DS4x2.4 tot DS18x100 zijn hier beschikbaar.
 
dryspin draadspindel technologie is in 2013 ontworpen en gepatenteerd door het drylin draadspindel technologie ontwikkelingsteam. Bijzondere nadruk werd gelegd op het verlengen van de levensduur en het verbeteren van de efficiëntie. De productportfolio van dryspin omvat steile draadspindels van roestvaststaal of aluminium (op aanvraag), die verkrijgbaar zijn in stappen van 2,4 mm tot 100 mm. De steile schroefdraadgeometrie is een uitbreiding van conventionele schroefdraadtechnologieën zoals metrische en trapeziumvormige schroefdraad met tal van voordelen. U kunt meer over dit onderwerp vinden in onze blog over dryspin®-technologie.
 
Het standaard materiaal van de dryspin spindels is roestvaststaal 1.4301/AISI 304. Daardoor is het 100% corrosievrij en slijtvast. De spindels zijn ook verkrijgbaar in aluminium. De draadspindels die door igus worden aangeboden, worden over het algemeen gerold. De voordelen van dit productieproces (goede oppervlaktekwaliteit en kosteneffectieve productie) zijn bij uitstek geschikt voor de smeermiddelvrije spindelmoeren van tribologisch geoptimaliseerde polymeren.
 
Voordelen van de dryspin® steile draadspindels:
► 100% onderhoudsvrij drooglopen
► Langere levensduur door asymmetrie
► Hogere efficiëntie in vergelijking met conventionele trapeziumvormige schroefdraad
► Stille en trillingsvrije werking
► Ongevoelig voor stof en vuil
► 100% corrosievrij
► Niet zelfborgend
► Snelle levertijden
 
Andere draadspindelgeometrieën in het productassortiment van draadspindels zijn:
Trapeziumschroefddraad (DIN 103)
Metrische schroefdraad (DIN13)
ACME-schroefdraad (ANSI B1.5 2C)
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.