igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Materiaal: iglidur® J
- Schroefdraadrichting: Rechtse schroefdraad
- Draadtype: dryspin® steile schroefdraad
- Ontwerp: Standaard
- Cilindrische spindelmoer
igus-icon-lieferzeitDST-JSRM-1812DS8X4
18
12
DS8X4
Lead screw nut made of iglidur J - high efficiency at all speeds
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur J is the all-rounder. The material can be used at almost all speeds and is characterised by a high degree of efficiency.
Other benefits:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur