Kussenbloklager, ESTM, R, igubal®

  • Maatserie: E conform DIN ISO 12240
  • Behuizingmateriaal: igumid G 
  • Materiaal van sferische kogel: iglidur® R 
  • Hoge radiale belastingen
  • Mediabestendig
  • Ruimtebesparend ontwerp, gemakkelijk te monteren
  • Voorspelbare levensduur
  • Onderhoudsvrij, smeermiddelvrij
  • Tijdbesparend door snelle montage
Product description
igubal® kussenbloklagers
 
igubal® kussenbloklagers zijn lagerunits die makkelijk te installeren zijn en die uitlijningsfouten kunnen compenseren en randdruk voorkomen.
 
De behuizing is gemaakt van igumid G, een extreem slagvast, langvezelig versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -30 °C tot +80 °C in langetermijn gebruik.
 
Hier is de sferische kogel gemaakt van iglidur® R, hetgeen een low-cost materiaal is met lage wrijvingscoëfficiënten en een goede slijtvastheid bij lage tot gemiddelde belastingen.
  • Hoge radiale belastingen
  • Mediabestendig
  • Ruimtebesparend ontwerp, gemakkelijk te monteren
  • Voorspelbare levensduur
  • Onderhoudsvrij, smeermiddelvrij

Typische toepassingsgebieden
  • Constructiebouw
  • Automatisering
  • Machinebouw
  • Levensmiddelenindustrie
  • Landbouwmachines
     
    U kunt talloze andere toepassingsgebieden vinden op onze Industrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
  • Wanneer u vuilbestendige lagers nodig heeft
  • Om verkeerde uitlijningen te compenseren
Wanneer te gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +80°C
  • Wanneer een geïntegreerde stelring is vereist
  • Wanneer diameters groter dan 30 mm zijn vereist
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden
Toepassingsgebieden
 
Vanwege het feit dat igubal® kussenbloklagers geschikt zijn voor onderhoudsvrij droog bedrijf, zijn ze het overwegen waard voor toepassingen waar de installatielocatie moeilijk bereikbaar is, in een vochtige of natte omgeving of wanneer er speciale vereisten gelden ten aanzien van de hygiëne. Het resultaat is dat igubal® kussenbloklagers bijvoorbeeld worden gebruikt in wasborstelbesturingen, in gevelzonneweringsystemen, in materiaal-handling technologie en in bakkerij-apparatuur.
 
Assemblage
 
igubal® kussenbloklagers zijn ontworpen voor montage met twee bouten. Exacte uitlijning van de lagerbehuizing is niet nodig omdat het sferische lager automatisch eventuele uitlijnfouten compenseert. Speciale stelringen kunnen worden gebruikt om de as te fixeren.
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
De termen "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van de igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en waar van toepassing ook in sommige andere landen.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.