iglidur® J4, glijlager met flens, mm

Low-cost materiaal voor een lange levensduur. met lage tot gemiddelde belastingen.

iglidur® J4, glijlager met flens, mm
iglidur® J4, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® J4, glijlager met flens, mm
iglidur® J4, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: J4FM-0304-05
  • Materiaal: iglidur® J4
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
Slijtage- en gunstig geprijsd
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Kosteneffectief materiaal voor massaproductie
  • Lage frictiecoëfficiënten

iglidur J4 | Goedkoop materiaal

iglidur J4 is het voordelige materiaal voor lange levensduur bij een lage tot gemiddelde levensduur.

Typische toepassingsgebieden

  • 3D printers

Wanneer gebruik ik het?

  • Wanneer ik op zoek ben naar een smeermiddelvrij en onderhoudsvrij materiaal
  • Wanneer ik op zoek ben naar een goedkoop materiaal voor een hoog volume
  • Wanneer ik een lage schrijfcoëfficiënt nodig heb
  • Wanneer ik een goede mediabestendigheid
  • nodig heb
  • Wanneer ik een lage vochtabsorptie nodig heb

Wanneer gebruik ik het niet?

  • Voor hoge laatste
  • Wanneer ik hoge temperaturen in mijn toepassing heb
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77