iglidur® AB, glijlager, mm

Het eerste antibacteriële iglidur® lager

iglidur® AB, glijlager, mm
iglidur® AB, glijlager, mm drawing
1 van 2
iglidur® AB, glijlager, mm
iglidur® AB, glijlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ABSM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® AB
  • Formulier: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Overeenkomstig ISO 22 196:2011
  • Antibacterieel
  • Universeel gebruik
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media
iglidur® AB | Het eerste antibacteriële iglidur® lager
  • Antibacterieel
  • Universeel gebruik
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Glijlagers van iglidur® AB helpen bij het reduceren van de microbiële belasting bij lagerpunten die moeilijk toegankelijk zijn. iglidur® AB werd speciaal ontwikkeld voor toepassingen in gebieden met hygiënische vereisten. Deze typen
toepassingen omvatten vaak handmatig bediende scharnierpunten (deuren, meubels in de medische sector, etc.). Het materiaal reduceert de mate van bacteriële verontreiniging maar – net als alle "anti-bacteriële" materialen, vormt geen vervanging voor adequate hygiënische maatregelen.
 
Typische toepassingsgebieden
  • Medische industrie
  • Laboratoriumtechnologie
  • Ventilatiesystemen
  • Sanitaire meubels en apparatuur
  • Lagers voor patiënten- en zorgmeubilair
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer lagerpunten moeten voldoen aan hoge
    hygiënische standaarden
  • Wanneer u op zoek bent naar een universeel lager
    voor handmatig bediende toepassingen
  • Wanneer u op zoek bent naar een lager voor
    lage en gemiddelde belastingen
Wanneer niet te gebruiken?
  • Wanneer een uiterst slijtvast lager
    nodig is voor continu droog bedrijf
  • Wanneer u op zoek bent naar een lager dat voldoet aan de EU
    10/2011 EC richtlijn en/of de FDA-vereisten
    voor herhaald contact met levensmiddelen
  • Wanneer u op zoek bent naar een lager
    met de hoogst mogelijke universele mediabestendigheid
Use our filter options to find the suitable product

Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?