xiros® axiale kogellagers, eenrijig, xirodur® B180, glazen kogels

BB-51104-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-51104-B180-GL product image
BB-51104-B180-GL technical drawing

  • Voor assen Ø: 10, 20 mm
  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kogel: glas
  • Ook verkrijgbaar met roestvrijstalen kogels
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-GL
34.5
51104
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop