xiros® axiale kogellagers, eenrijig, xirodur® B180, roestvaststalen kogels

BB-51104-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-51104-B180-ES product image
BB-51104-B180-ES technical drawing

  • Voor assen Ø: 10, 20 mm
  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Geschikt voor contact met voedsel
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ook verkrijgbaar met glazen bollen
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES
34.5
51104
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u