Hogetemperaturen flenslagers met 2 montagegaten, EFOM-HT, igubal®, sferische kogel iglidur® X

  • Maatserie: E conform DIN ISO 12240
  • Behuizingmateriaal: iguton G 
  • Materiaal van sferische kogel: iglidur® X 
  • Kan worden gebruikt tot +200 °C
  • Gemakkelijke installatie
  • Compensatie van uitlijningsfouten
  • Absoluut corrosiebestendig
  • Extreem lichtgewicht
  • Chemische bestendigheid
  • Kan onderwater worden gebruikt
  • Tijdbesparend door snelle montage
Product description
igubal® flenslagers
 
igubal® flenslagers zijn ontwikkeld voor het ondersteunen van het midden of uiteinden van assen.
 
Behuizing gemaakt van iguton G materiaal, voor hoge temperaturen, hoge chemische bestendigheid. Temperaturen van -40°C tot +200°C
 
Hier is de sferische kogel gemaakt van iglidur® X, dat wordt gekenmerkt door haar hoge temperatuurbestendigheid met hoge druksterkte, in combinatie met bestendigheid tegen chemicaliën. Het resultaat is dat iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur® lagers.
  • Kan worden toegepast tot 200 °C
  • Gemakkelijke installatie
  • Compensatie van uitlijningsfouten
  • Absoluut corrosiebestendig
  • Extreem lichtgewicht
  • Chemische bestendigheid
  • Kan onderwater worden gebruikt

Typische toepassingsgebieden
  • Constructiebouw
  • Automatisering
  • Landbouwmachines
  • Machinebouw
  • Levensmiddelenindustrie
     
    U vindt talloze andere toepassingsgebieden op onze Industrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
  • Wanneer u vuilbestendige lagers nodig heeft
  • Om verkeerde uitlijningen te compenseren
Wanneer te gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +200°C
  • Wanneer een geïntegreerde stelring is vereist
  • Wanneer diameters groter dan 12 mm zijn vereist
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden
Toepassingsgebieden
 
Omdat igubal® flenslagers zijn ontworpen voor onderhoudsvrij bedrijf, zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen waarin toegang tot het lager beperkt is, in vochtige of natte omgevingen of cleanroom omgevingen. Het resultaat is dat igubal® flenslagers bijvoorbeeld worden gebruikt in wasborstelbesturingen, in gevelzonneweringsystemen, in materiaal-handling technologie en bakkerij-apparatuur.
Assemblage
 
De 2-gats igubal® flenslagers worden geleverd met sleufgaten waardoor een probleemloos nastellen mogelijk is. Een exacte uitlijning van de lagerbehuizing is niet nodig omdat het flenslager automatisch een eventuele fout compenseert. Speciale stelringen kunnen worden gebruikt om de as te fixeren.
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.