7e as voor ReBeL (igus Robot Control Version)

<p class="MsoNormal">Similar diagram.<o:p></o:p></p>
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
1 van 4
<p class="MsoNormal">Similar diagram.<o:p></o:p></p>
7e as voor ReBeL (igus Robot Control Version)
7e as voor ReBeL (igus Robot Control Version)
7e as voor ReBeL (igus Robot Control Version)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Productinformatie
  • Tot 4x meer werkruimte voor robots
  • Hefwegen tot 3000 mm, andere slagen op aanvraag
  • Herhaalbaarheid ± 1,5 mm
  • Snelheid tot 0,3 m/s
  • Kinematics worden gebruikt als een externe as via de igus Robot Control
  • Geschikt voor igus ReBeL
igus-icon-lieferzeitREBEL-6DOF-7TH-500
500
0.3
Geen controller