xiros® UC behuizing lager, met UC behuizing, roestvaststalen kogels

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing

  • Voor assen Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1 vervanging van gewone UC kussenbloklagers
  • Zeer soepel lopend
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Materiaal behuizing: gietstaal
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop