drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA23

DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0006 video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA23
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA23
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA23
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA23
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiegrootte motor: NEMA23/flensmaat 56mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 2,00 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Lineaire voeding/1,8° stap: 0,06 mm
  • Kracht: 500 N
  • Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, encoder met JST-connector
  • Efficiënte dryspin® steile schroefdraad: DST 10x12
  • Smeermiddelvrije dryspin® spindelmoer: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop