drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA17

DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0004 video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA17
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA17
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA17
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA17
drylin® E lineaire actuator, flexibele draden met JST-connector en encoder, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiegrootte motor: NEMA17/flensmaat 42mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 0,50Nm
  • Nominale stroom: 1,80 A
  • Lineaire voeding/1,8° stap: 0,075 mm
  • Kracht: 100 N
  • Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, encoder met JST-connector
  • Efficiënte dryspin® steile schroefdraad: DST 8x15
  • Smeermiddelvrije dryspin® spindelmoer: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop