- Veilige kabelgeleiding met triflex® R voor Universal Robots
- Gemakkelijke aansluiting met schroefbare klembeugels
- Voor TRC, TRE, TRL: Ø 30 en Ø 40 mm
- Geschikt voor PMA beschermslang I-PIST-29B (optioneel)
Verander van taal :
These metal clamps in combination with a triflex R Light mounting bracket can be attached on cobots from Universal Robots (UR). Depending on the size, the clamps fit on the UR3(e), UR5(e), UR10(e) and UR16.
This version comes with a Light mounting bracket with strain relief teeth.
Only the position on the cobot arm needs to be taken into account as the diameters of the upper and lower arms are not the same.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur