Stangkoplager met uitwendige schroefdraad, KALM CL, sferische kogel iglidur® R, mm

  • De tweede generatie van stangkoplagers met male schroefdraad  
  • iglidur® R low-cost sferische kogel
  • Linkse schroefdraad
  • igumid® G behuizing
  • Maatserie K overeenkomstig DIN ISO 12240
Product description
igubal® stangkoplager met buitenschroefdraad
 
igubal® stangkoppen zijn corrosiebestendig en kunnen probleemloos in ruwe omgevingen worden gebruikt. In vochtige of natte omgevingen zijn ze bestand tegen zwakke zuren en basen. Stangkoppen zijn ook bestand tegen vuil en stof.
 
Behuizing gemaakt van igumid G, een extreem slagvast, met lange vezels versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +90°C bij langdurig gebruik
 
Hier is de bolvormige kogel vervaardigd uit iglidur® R, een low-cost materiaal met een lage wrijvingscoëfficiënt en een goede slijtvastheid bij lage tot gemiddelde belastingen.
  • Onderhoudsvrije droge loop
  • Extreem kostenbesparend
  • Geen smering
  • Hoge stijfheid
  • Lange levensduur bij variabele belastingen
  • Compensatie voor verkeerde uitlijning
  • Compensatie voor randbelastingen
  • Bestand tegen vuil, stof en pluizen
  • Bestand tegen corrosie en chemicaliën
  • Kan worden gebruikt in vloeibare media
  • Vibratie dempend
  • Geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
  • Binnenringen geplaatst met extreem weinig speling
  • lichtgewicht

Typische toepassingsgebieden
  • Fietsproductie
  • Fabrieksbouw
  • Verpakking
  • Offshore
     
    U vindt tal van extra toepassingsgebieden op onze Industrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer u gewicht wilt besparen
  • Voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
  • Wanneer hoogfrequente oscillaties/trillingen optreden
  • Wanneer een stil bedrijf is vereist
  • Wanneer u een elektrisch isolerend onderdeel nodig heeft
  • Als corrosiebestendigheid vereist is:
  • In combinatie met pneumatische cilinders en gasveren
  • Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een hoge starheid is vereist
Wanneer niet gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +90°C
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
  • Wanneer er zeer hoge trek- en axiale krachten optreden
  • Wanneer toepassingen met hydraulische cilinders zijn gepland
  • Wanneer diameters groter dan 30 mm zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden

Toleranties
igubal® lagerelementen kunnen worden gebruikt met verschillende toleranties, afhankelijk van elke toepassing. Ze zijn ontworpen met een grote lagerspeling in het standaard product, waardoor nauwkeurige werking mogelijk is, zelfs onder hoge perifere snelheden. Het gat van de binnenring wordt vervaardigd met een standaard tolerantiebereik E10. Assen moeten ook voldoen aan de aanbevolen toleranties h6 en h9. Controleer de binnendiameter
 
Coëfficiënt van glijdende wrijving en snelheid
 
Een belangrijk voordeel van onderhoudsvrije igubal® sferische lagers is dat snelle roterende bewegingen van een gemonteerde as direct plaatsvinden in het sferische gedeelte dat gemaakt is van iglidur® materialen. Het voordeel van deze polymeer/metalen glijlagers is dat ook bij droog bedrijf hoge snelheden mogelijk zijn. Rekening houdend met de radiale belastingen, kunnen maximale oppervlaktesnelheden tot 0,5 m/s roterend worden behaald. Hoekige bewegingen van de sferische lagers daarentegen vinden plaats aan de buitendiameter van de sferische kogel. De onderhoudsvrije igubal® lagerelementen maken ook lineaire bewegingen van de as mogelijk.
 
UV-bestendigheid
 
De corrosiebestendigheid van igubal® lagers is van bijzondere waarde voor buitentoepassingen. igubal® lagers zijn permanent bestand tegen UV-straling. Een geringe kleurverandering (donkere verkleuring) van de sferische kogel als gevolg van UV-straling en andere verwering heeft geen invloed op de mechanische, elektrische of thermische eigenschappen.
Technische gegevens
Accessoires
Downloads

Advies

Ik geef u graag persoonlijk antwoord op uw vragen

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.