Kabelrupsset voor RSP-retractiesysteem

TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
igus-icon-lupe
  • Er zijn 3 soorten triflex R kabelrupsen om uit te kiezen
    TRE = open 
    TRC = gesloten
    TRCF = gesloten met snap-lock mechanisme
  • Gebruik de maatindex om de juiste kabelrupsgrootte voor het RSP-systeem te selecteren
  • Selecteer daarnaast de gewenste lengte buiten het RS-systeem
    1000 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm
  • Andere lengtes mogelijk op aanvraag
igus-icon-lieferzeitTRC.RSP.60.087.1000.0
1000
Standaard versie
60
ingesloten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop