- Kan stappenmotoren tot 7 A continue stroom aansturen bij een voedingsspanning tot 48 V
- Standaard pulsmodus
- Extra Jog- of Loop-modus selecteerbaar
- Vooraf gedefinieerde snelheid geldt voor de modus Jog of Loop
- Gratis patroonprogramma's
 :
dryve motorbesturing - Aansluiten, selecteren, besturen...
Precieze positionering, eindeloze bewegingen, continue end-to-end bewegingen - eenvoudig gedefinieerd met de nieuwe besturing voor drylin® E lineaire systemen van igus®.
Onmiddellijk klaar voor gebruik
De dryve-motorbesturing kan met slechts enkele instellingen van de dipswitch aan uw behoeften worden aangepast.
Dus alle noodzakelijke instellingen kunnen in één minuut worden gedaan.
Nauwkeurige positionering - Pulsmodus
De pulsmodus kan worden gebruikt voor nauwkeurige positionering. Daarmee kan elke stap van de motor worden verdeeld in nog eens 128 deelbewegingen.
De beweging en de output van de pulsfrequentie worden overgenomen door een sturing op een hoger niveau.
Eenvoudige bewegingsbesturing - JOG- of LOOP-modus
Indien bewegingen moeten worden uitgevoerd met een vooraf bepaalde snelheid bij een "druk op de knop", kan dit worden gerealiseerd met de JOG-modus.
Indien daarentegen een continue beweging met een vooraf bepaalde snelheid tussen twee eindposities moet worden uitgevoerd, kan daarvoor de LOOP-modus worden gebruikt.
Krachtige technologie
De hoge voedingsspanning tot 48 V waarborgt hoge motortoerentallen. De nominale stroom van 7 A, die wordt afgestemd op de motor en de hoge piekstroom van 9,8 A resulteert in krachtige en dynamische bewegingen.