1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: AX500SM-0608-06
- Materiaal: iglidur® AX500
- Formulier: Bestel glijlagerbussen
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Slijtvast materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen
- Voldoet aan EU10/2011
- Elektrisch geleidend
- Geschikt voor hoge proces temperaturen
iglidur® AX500 | Geleidend materiaal voor hoge temperaturen en contact met levensmiddelen
Typische toepassingen
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Hier vindt u overige toepassingen:
Industry solutions
Toleranties en meetsysteem
De installatieafmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn afhankelijk van het materiaal en de wanddikte. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met een lage vochtopname kunnen worden geïnstalleerd met een kleinere lagerspeling. De regel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, hoe groter de spelingen moeten zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassinglagers. Pas na het inpersen in het behuizingsgat wordt de binnendiameter pas aan de juiste tolerantie aangepast. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van de lagers. Axiale of radiale bewegingen in de behuizing worden zo betrouwbaar vermeden.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Conform EC-regelgeving 10/2011 EC
- Temperatuurbestendig van -100°C tot +250°C
- Goede chemische resistentie
- Smeermiddel- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingen
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Hier vindt u overige toepassingen:
Industry solutions
Toleranties en meetsysteem
De installatieafmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn afhankelijk van het materiaal en de wanddikte. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met een lage vochtopname kunnen worden geïnstalleerd met een kleinere lagerspeling. De regel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, hoe groter de spelingen moeten zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassinglagers. Pas na het inpersen in het behuizingsgat wordt de binnendiameter pas aan de juiste tolerantie aangepast. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van de lagers. Axiale of radiale bewegingen in de behuizing worden zo betrouwbaar vermeden.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?