Apiro® tandheugel- en rondseltandwielkasten worden voornamelijk gebruikt voor duwopdrachten of voor formaataanpassing.
De Apiro® tandheugel- en rondseltandwielkast met geïntegreerde planetaire tandwielkast maakt directe aansluiting op een NEMA17-motor mogelijk. De planetaire overbrenging verhoogt het motorvermogen. Hierdoor ontstaat een zeer compacte maar toch krachtige aandrijfeenheid.
Een bijzonder voordeel is de eenvoudige synchronisatie van Apiro® tandheugel- en rondseltandwielen. De uitvoering met ingebouwde koppeling maakt een flexibele koppeling van assen mogelijk als aandrijving voor meerdere tandheugels. De krachtoverbrenging vindt meestal plaats via een Apiro®-wormwieloverbrenging met een overbrengingsverhouding van 32:1, zodat het systeem zelfremmend is.
Bij igus® staat Apiro® voor goedkope tandwieloplossingen en flexibele, klantspecifieke oplossingen. Het modulaire tandwielkastsysteem biedt een breed scala aan producten op basis van de combinatie van verschillende ontwerpen aan de in- en uitgang van de tandwielkast, verschillende overbrengingen en een breed scala aan accessoires. Naast wormwieloverbrengingen omvat het modulaire tandwielkastsysteem ook conische tandwielen en lineaire tandwielen.
Een modulaire opbouw en eenvoudige koppeling van afzonderlijke componenten bieden gunstige oplossingen voor oneindig veel toepassingen. Hier komt de naam vandaan: "Apiro" is het Griekse woord voor "oneindig".
Met Apiro® kunnen ook speciale oplossingen snel en voordelig worden gerealiseerd.
Algemene eigenschappen:
- Lineaire tandwielen in droge werking
- Lichtgewicht en efficiënt met bewegende kunststoffen
- Kosteneffectief
- Tot 50N duwkracht
- Gebruikstemperatuur: +5°C tot +50°C
- Bestand tegen vuil
- Flexibel gebruik in modulaire tandwielkastsystemen
- Handmatige of motorische aandrijving mogelijk
- Levensduur getest in het laboratorium
Er is een breed scala aan toepassingen voor Apiro® tandwielen. Van een eenvoudige handgestuurde draaibeweging over geautomatiseerde formaataanpassing in de verpakkingsindustrie tot complexe robotische kinematica.
Toepassingsgebieden
- Formaataanpassing in de drankenindustrie
- gangaanpassingen in de verpakkingsindustrie
- Zwenkbeweging van camera's en scanners
- Draaitafelaandrijving in de medische industrie
- Component in robotische kinematica
- Synchronisatie van lineaire assen
Specifieke toepassingsvoorbeelden, inclusief een onderdelenlijst om ze te reproduceren, vindt u hier.