Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de levertijd 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

Stalen stangkoppen met male schroefdraad, KARM, iglidur® J lager ring, mm

  • Metalen stangkoplager met male schroefdraad met roestvaststalen sferische kogel voor hoge transversale lasten
  • Onderhoudsvrije, binnenring gemaakt van iglidur® J
  • Rechtse schroefdraad
  • Gegalvaniseerde stalen behuizing
  • Maatserie K overeenkomstig DIN ISO 12240
Product description
igubal® metalen stangkoplager met male schroefdraad
 
igubal® stangkoplagers zijn corrosiebestendig en kunnen zonder problemen worden gebruikt in zware omstandigheden. In vochtige of natte omgevingen zijn ze bestand tegen zwakke zuren en basen. Stangkoppen zijn ook bestand tegen vuil en stof.
 
Stalen behuizing voor zeer zware belastingen. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +90°C bij langetermijn gebruik
  • Onderhoudsvrije droge werking
  • Extreem kostenbesparend
  • Geen smering
  • Hoge stijfheid
  • Lange levensduur bij variabele belastingen
  • Compensatie voor verkeerde uitlijning
  • Compensatie voor randbelastingen
  • Bestand tegen vuil, stof en pluizen
  • Bestand tegen corrosie en chemicaliën
  • Kan worden gebruikt in vloeibare media
  • Trillingsdempend
  • Geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
  • Binnenringen geplaatst met extreem weinig speling

Typische toepassingsgebieden
  • Machinebouw
  • Constructiebouw
  • Spooorwegindustrie
  • Automatisering
     
    U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer er zeer hoge trek- en axiale krachten optreden
  • Voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
  • Wanneer hoogfrequente oscillaties/trillingen optreden
  • Wanneer een stil bedrijf is vereist
  • Wanneer u een elektrisch isolerend onderdeel nodig heeft
  • Wanneer corrosiebestendigheid is vereist
  • In combinatie met pneumatische cilinders en gasveren
  • Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een hoge starheid is vereist
Wanneer te gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +90°C
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
  • Wanneer toepassingen met hydraulische cilinders zijn gepland
  • Wanneer diameters groter dan 30mm zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden

Toleranties
De igubal® lagerelementen kunnen worden gebruikt met verschillende toleranties, afgestemd op de betreffende toepassing. Ze zijn ontworpen met een grote lagerspeling in het standaard product, waardoor nauwkeurige werking mogelijk is, zelfs onder hoge perifere snelheden. Het gat van de binnenring wordt vervaardigd met een standaard tolerantiebereik E10. Assen moeten ook voldoen aan de aanbevolen toleranties h6 en h9. Controleer de binnendiameter
 
Coëfficiënt van glijwrijvingsweerstand en snelheid
 
Eén belangrijk voordeel van onderhoudsvrije igubal® sferische lagers is dat snelle, roterende bewegingen van een gemonteerde as direct in het sferische gedeelte plaatsvinden, dat is gemaakt van iglidur® materialen. Het voordeel van deze polymeer/metaal glijlagers is dat hoge snelheden mogelijk zijn, zelfs bij droog bedrijf. Rekening houdend met de radiale belastingen, kunnen maximale oppervlaktesnelheden tot 0,5 m/s roterend worden behaald. Hoekige bewegingen van de sferische lagers daarentegen vinden plaats aan de buitendiameter van de sferische kogel. De onderhoudsvrije igubal® lagerelementen staan ook lineaire bewegingen van de as toe.
 
Chemische resistentie van igubal® lagers
 
De lagerring gemaakt van igumid J is bestand tegen zwakke basen, zwakke zuren en brandstoffen alsmede alle typen smeermiddelen. De vochtabsorptie van igubal® sferische lagers is ca. 1,3% van haar gewicht in standaard omgevingen. De verzadigingslimiet ondergedompeld in water is 6,5%. Hier moet rekening mee worden gehouden m.b.t. de heersende omgevingscondities. Wanneer een lagere vochtabsorptie nodig is, kan het de moeite waard zijn te kijken naar de diverse beschikbare materialen.
 
UV-bestendigheid
 
De UV-bestendigheid van igubal® lagers is van bijzondere waarde voor buitentoepassingen. igubal® lagers zijn permanent bestendig tegen UV-straling. Een geringe kleurverandering (donkere verkleuring) van de sferische kogel als gevolg van UV-straling en andere verwering heeft geen invloed op de mechanische-, elektrische of thermische eigenschappen.
Technische gegevens
Accessoires