Stangkop met inwendige schroefdraad, KCRM, sferische kogel iglidur® J4, mm

  • Stangkop met inwendige schroefdraad, sferische kogel is ingeclipt
  • Voordelige sferische kogel iglidur® J4 voor lage vochtabsorptie
  • Rechtse schroefdraad
  • igumid G behuizing
  • Maatserie K overeenkomstig DIN ISO 12240
Product description
igubal® stangkoplager met inwendige schroefdraad
 
igubal® stangkoppen zijn corrosiebestendig en kunnen zonder problemen worden gebruikt in zware omgevingen. In vochtige of natte omgevingen zijn ze bestand tegen zwakke zuren en basen. Hun bestendigheid tegen vuil en stof is het vermelden waard.
 
De behuizing is gemaakt van igumid G, een extreem slagvast, langvezel-versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -40 °C tot +90 °C bij langdurig gebruik
 
Hier is de sferische kogel gemaakt van iglidur® J4 materiaal, dat bekend staat vanwege haar geringe kosten en lage wrijvingscoëfficiënten bij droog bedrijf.
  • Onderhoudsvrij droog bedrijf
  • Extreem kostenbesparend
  • Geen smering
  • Hoge stijfheid
  • Zeer grote materiaalmoeheid-bestendigheid bij variërende belastingen
  • Compensatie van uitlijningsfouten
  • Compensatie van randbelastingen
  • Bestand tegen vuil, stof en pluizen
  • Bestand tegen corrosie en chemicaliën
  • Kan worden gebruikt in vloeibare media
  • In hoge mate trillingsdempend
  • Geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
  • Binnenringen geplaatst in behuizingen met zeer geringe speling
  • Extreem lichtgewicht

Typische toepassingsgebieden
  • Fietsproductie
  • Constructiebouw
  • Verpakkingsindustrie
  • Offshore
     
    U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer u gewicht wilt besparen
  • Voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
  • Wanneer hoogfrequente oscillaties/trillingen optreden
  • Wanneer een stil bedrijf is vereist
  • Wanneer u een elektrisch isolerend onderdeel nodig heeft
  • Wanneer corrosiebestendigheid is vereist
  • In combinatie met pneumatische cilinders en gasveren
  • Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een hoge starheid is vereist
Wanneer te gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +90°C
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
  • Wanneer er zeer hoge trek- en axiale krachten optreden
  • Wanneer toepassingen met hydraulische cilinders zijn gepland
  • Wanneer diameters groter dan 30 mm zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden

Toleranties
De igubal® lagerelementen kunnen worden gebruikt met verschillende toleranties, afgestemd op de toepassing. Ze zijn ontworpen met een grote lagerspeling in het standaard product, waardoor nauwkeurige werking mogelijk is, zelfs onder hoge perifere snelheden. Het gat van de binnenring wordt vervaardigd met een standaard tolerantiebereik E10. Assen moeten ook voldoen aan de aanbevolen toleranties h6 en h9. Controleer de binnendiameter
 
Coëfficiënten van glijfrictie en snelheid
 
Een belangrijk voordeel van onderhoudsvrije igubal® sferische lagers is dat snelle, roterende bewegingen van een gemonteerde as direct plaatsvinden in het sferische gedeelte, gemaakt van iglidur® materialen. Het voordeel van deze plastic/staal glijlagerconfiguratie is dat hoge snelheden mogelijk zijn, zelfs bij droog bedrijf. Rekening houdend met de radiale belastingen, kunnen maximale oppervlaktesnelheden tot 0,5 m/s roterend worden behaald. Hoekige bewegingen van de sferische lagers daarentegen vinden plaats aan de sferische buitendiameter van de sferische kogel. De onderhoudsvrije igubal® lagerelementen staan ook lineaire bewegingen van de as toe.
 
UV-bestendigheid
 
De corrosiebestendigheid van igubal® lagers is van bijzondere waarde voor buitentoepassingen. igubal® lagers zijn permanent bestendig tegen UV-straling. Een geringe kleurverandering (donkerder verkleuring)van de sferische kogel als gevolg van UV-straling en andere verwering heeft geen invloed op de mechanische-, elektrische of thermische eigenschappen.
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
De termen "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van de igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en waar van toepassing ook in sommige andere landen.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.