Draadrichting: rechts / links
Behuizingmateriaal: igumid® G
Maatserie K gebaseerd op DIN ISO 12240
Draadrichting: rechts / links
Behuizingmateriaal: igumid® G
Maatserie K gebaseerd op DIN ISO 12240
De igubal stangkopslagers bieden een eersteklas
oplossing voor veeleisende toepassingen waar flexibiliteit, duurzaamheid en precisie
cruciaal zijn.
Hoogwaardige materialen: De stangkoppen zijn
gemaakt van hoogwaardige polymeren met een uitzonderlijke slijtvastheid
en corrosiebestendigheid bieden. Deze materialen garanderen een lange levensduur, zelfs
onder veeleisende bedrijfsomstandigheden. 
Onderhoudsvrije technologie: Met een focus op
gebruiksgemak en kostenefficiëntie zijn igubal stangkoppen volledig
onderhoudsvrij. Dit maakt een continue werking mogelijk zonder
regelmatige smering of duur onderhoud.
Geoptimaliseerde afdichtingstechnologie: De stangkoppen zijn
uitgerust met een geavanceerde afdichtingstechnologie die het binnendringen van vuil
vocht en andere schadelijke stoffen tot een minimum beperkt. Dit verlengt niet alleen de levensduur
van het product, maar zorgt ook voor consistente prestaties. 
Nauwkeurige beweging en uitlijning: De stanguiteinden
maken nauwkeurige beweging en uitlijning mogelijk, wat cruciaal is in verschillende
toepassingen. De hoogwaardige constructie en het intelligente ontwerp helpen
ongewenste speling te minimaliseren en een veilige positionering te garanderen.
Breed scala aan toepassingen: Deze stangkoppen worden
gebruikt in een groot aantal industrieën, of het nu gaat om automatiseringstechnologie,
machinebouw of andere gebieden waar precieze gewrichtslagers
vereist zijn.