iglidur® E7, buslager met flens, mm

Glijlagermateriaal voor scharnieren beweging

iglidur® E7, buslager met flens, mm
iglidur® E7, buslager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® E7, buslager met flens, mm
iglidur® E7, buslager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: E7FM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® E7
  • Formulier: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Stil bedrijf dankzij goede dempingseigenschappen
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Zelfsmerend dankzij de geïntegreerde vaste smeermiddelen
  • Corrosiebestendig
Voor de eerste keer is het materiaal iglidur E7, bekend vanwege de drylin® lineaire techniek, ook beschikbaar als een glijlager in een breed scala aan afmetingen. Lagers gemaakt van het nieuwe materiaal bieden een uitstekende wrijvings- en slijtage coëfficiënt bij lage tot gemiddelde belastingen.
 
Toepassingsgebieden:
verpakkingsmachines, textielmachines, meubelontwerp
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u