- Draad: Mannelijke draad
- Materiaal behuizing: igumid G
- Materiaal kogelbout: Roestvrij staal of gegalvaniseerd staal
- Onderhoudsvrij en corrosiebestendig
- Eenvoudige aansluiting - eenvoudige installatie
- Compensatie voor verkeerde uitlijning
- Tijdsbesparing door snelle installatie
igubal® 4-gaats flenslager met metalen spie, buitendraad
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeit-dotGFSM-06-AG
6
gegalvaniseerd staal
igubal® flenslagers
igubal® glijlagers met flens werden ontwikkeld voor de montage van aseinden of asbussen.
De behuizing is gemaakt van igumid G, een bijzonder slagvast, met lange vezels versterkt polymeer. Geschikt voor langdurig gebruik bij temperaturen van -30 °C tot +80 °C.
- Onderhoudsvrij en corrosiebestendig
- Eenvoudige aansluiting - eenvoudige installatie
- Compensatie van uitlijnfouten
Typische toepassingsgebieden:
- Fabrieksbouw
- automatisering
- Agricultuur / Landbouw
- Machinebouw
- Voedselindustrie
Toepassingsgebieden
Omdat igubal® glijlagers met flens ook geschikt zijn voor onderhoudsvrije droogloop, zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen waar de montagelocatie moeilijk toegankelijk is, zich in een vochtige of natte omgeving bevindt of speciale hygiëne-eisen heeft. Zo zijn igubal® glijlagers met flens te vinden in wasborstelbesturingen, in gevelzonweringssystemen, in transporttechniek en in bakkerijmachines.
Certificaten en normen