Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Wegens orderpieken is de levertijd 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

Gaffelkop, GERM-FC, igubal® levensmiddelencontact, igubal®

  • Detecteerbaar en levensmiddelen-compatibel conform FDA en EU 10/2011
  • Schroefdraadrichting: rechtse draad
  • Materiaal: igumid FC
  • Lichtgewicht
  • Hoge stijfheid
  • Absoluut corrosiebestendig
  • Hoge trekkrachten
  • Kan worden gecombineerd met E-serie stangkoppen
  • Trillingsdempend
  • Geluidsdempend
Product description
igubal® gaffelkop
 
igubal® gaffelkoppen kunnen zonder problemen in ruwe omgevingen worden gebruikt. In vochtige of natte omgevingen zijn ze bestand tegen zwakke zuren en basen. Hun bestendigheid tegen vuil en stof moet worden vermeld.
igubal® gaffelkoppen zijn massief kunststof gaffelkoppen gemaakt van igumid FC, een igus materiaal dat voldoet aan de Nr. 10/2011 regelgeving (EU) en FDA-richtlijnen.
 
Typische toepassingsgebieden
  • Levensmiddelenindustrie
  • Verpakkingsindustrie
  • Heavy duty
  • Automotive industrie
  • Afvoertechnologie
  • Automatisering
     
    Hier vindt u vele andere toepassingsgebieden Industrie-oplossingen
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een hoge stijfheid nodig is
  • Wanneer corrosiebestendigheid nodig is
  • Wanneer geen smering mag worden gebruikt
  • Wanneer u gewicht wilt besparen
  • Wanneer een onderhoudsvrije droge loop nodig is
  • Wanneer eenvoudige montage is gepland
  • Wanneer combinaties met pneumatische cilinders en gasveren zijn gepland
Wanneer niet te gebruiken?
  • Wanneer temperaturen hoger zijn dan +80°C
  • Wanneer diameters groter dan 20 mm nodig zijn
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden
Technische gegevens