Wegens orderpieken is de levertijd 10-15 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Klassiek ontwerp, rechtse schroefdraad, maatserie K, behuizing A
Voor zwaardere belastingen, rechtse schroefdraad, maatserie K, behuizing A
Klassiek ontwerp, rechtse schroefdraad, maatserie K, behuizing B
Ruimtebesparende rechtse schroefdraad, maatserie E, behuizing A
Voor metalen lagerbehuizingen, geringe vochtabsorptie, maatserie E
Klassiek ontwerp, rechtse schroefdraad, maatserie K, behuizing A, metalen behuizing
Voor temperaturen tot +200 °C, rechtse draad, maatserie E, behuizing A
Detecteerbaar, rechtse schroefdraad, maatserie K, behuizing B
Detecteerbaar, linkse schroefdraad, maatserie K, behuizing B
Detecteerbare, rechtse schroefdraad, maatserie E, behuizing B
Detecteerbare, linkse schroefdraad, maatserie E, behuizing B
Low-cost, maatserie K
Deelbaar, lage vochtabsorptie, maatserie K
Voor onderwatertoepassingen, maatserie E - slanke versie
Spelingsvrij, low-cost, lage vochtabsorptie, maatserie E
Voor metalen lagerbehuizingen, FDA-conform, maatserie E
Voor metalen lagerbehuizingen, FDA-conform, maatserie E
Standaard materiaal, maatserie E - smalle versie
Low-cost, linkse draad, met plastic kogeltap
Low-cost, rechtse draad, met metalen kogeltap
Eenvoudige montage en demontage, rechtse schroefdraad, met kogelgewricht gemaakt van polymeer
Linkse draad, met sferische dop, met plastic kogeltap
Low-cost, linkse draad, met plastic kogeltap
Rechtse schroefdraad
Detecteerbaar, rechtse schroefdraad
Detecteerbaar
Linkse schroefdraad
Linkse schroefdraad
Detecteerbaar, rechtse schroefdraad
Linkse schroefdraad
Compensatie voor verkeerde uitlijning, twee montagegaten, maatserie K
Eenvoudige montage, twee montagegaten, maatserie E
Snelle assemblage, gedeeld, twee montagegaten, maatserie E
Accessoire, voor kussenbloklagers van de maatserie E
Hoge stijfheid, gedeelde behuizing, vier montagegaten, maatserie E
Voor temperaturen tot 200 °C, gemakkelijke montage, twee montagegaten, maatserie E
Voor temperaturen tot 200°C, voor hogere radiale belastingen, vier montagegaten, maatserie E
Ruimtebesparend, maatserie E
Voor hoge axiale en radiale belastingen, maatserie E
Klassiek ontwerp, gemakkelijke montage, maatserie K
Compensatie van uitlijningsfouten
Eenvoudige montage, twee montagegaten, maatserie E
Voor hogere radiale belastingen, vier montagegaten, maatserie E
Kostenbesparend, eenvoudige montage, maatserie K
Tolerantiecompensatie, maatserie E
Tolerantiecompensatie, maatserie E
Robuust plastic, maatserie E
Eenvoudige montage en demontage, rechtse schroefdraad, met kogelgewricht gemaakt van gegalvaniseerd staal
Individuele uitlijning van de lagerpositie
Individuele uitlijning van de lagerpositie
Individuele uitlijning van de lagerpositie
Rechtse schroefdraad
Voor extreem kleine installatieruimte, maatserie K
Rechtse schroefdraad
Gemakkelijke montage en demontage
Verbinding voor roterende en scharnierende bewegingen
Kogelgewricht gemaakt van tribo plastic
Lage vochtabsorptie, maatserie E
Hoge houdkrachten na montage