Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Yamaichi connector

  • Max. continu nominale stroom: 2.1 A
  • Insteekcycli: 1000
  • Temperatuurbereik: -20 °C to +120 °C
  • Behuizingmateriaal: PA66