igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Ontwerp: haakse connector
- Materiaal: vernikkeld zink spuitgietwerk
- Isolatie-inzetstuk: glasvezelversterkt polyester
- Contacten: vergulde koperlegering
- Max. continue nominale stroom: 5A
- Testspanning: (L-L) 1200V
- Volumeweerstand: 1016Ω/cm
- Invoegcycli: 50
- Temperatuurbereik: -35°C tot +100°C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716524
Pen, standaard 25-polig