SUB-D signaalconnector, hoekconnector

MAT01716510 product image
igus-icon-lupe
MAT01716510 product image
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT01716510 product image
MAT01716510 product image
  • Ontwerp: haakse connector
  • Materiaal: vernikkeld zink spuitgietwerk
  • Isolatie-inzetstuk: glasvezelversterkt polyester
  • Contacten: vergulde koperlegering
  • Max. continue nominale stroom: 5A
  • Testspanning: (L-L) 1200V
  • Volumeweerstand: 1016Ω/cm
  • Invoegcycli: 50
  • Temperatuurbereik: -35°C tot +100°C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716510
Pen, hoge dichtheid 15-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop