Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Signaal connector SUB-D recht

  • Ontwerp: Standaard connector
  • Materiaal: Zinc die-casting, nickel plated
  • Isolatielichaam: Glass fibre reinforced polyester
  • Contacten: Copper alloy, flash gold-plated
  • Max. continu nominale stroom: 5 A
  • Test voltage: (L-L) 1200 V
  • Contactbestendig: 1016 Ω/cm
  • Insteekcycli: 50
  • Temperatuurbereik: -35 °C to +100 °C