Standaard insteekconnector serie S, 623 vermogenskoppeling

MAT0179670 product image
igus-icon-lupe
MAT0179670 product image
igus-icon-lupe
MAT0179670 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
MAT0179670 product image
MAT0179670 product image
MAT0179670 technical drawing
  • Materiaal: vernikkeld zink spuitgietwerk/messing
  • Besmettingsgraad: 3 [2]
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: IV
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Moer/schroef: messing vernikkeld
  • Materiaal klemring: messing vernikkeld
  • Contacten: verzilverd messing
  • Afdichting: FPM
  • Isolatie-inzetstuk: PA 6.6mod., UL 94/V0
  • Contacttype: female krimpcontact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179670
E-type 1-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop