Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Standaard connector serie S, 623 voedingsconnector

  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3 [2]
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: IV
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verzilverd
  • Afdichting: FPM
  • Isolatielichaam: PA 6.6 gew., UL 94/V0
  • Contacttype: Female crimp