Speedtec connector, serie 617, M17 signaalkoppeling

MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Speedtec connector, serie 617, M17 signaalkoppeling
Speedtec connector, serie 617, M17 signaalkoppeling
Speedtec connector, serie 617, M17 signaalkoppeling
Speedtec connector, serie 617, M17 signaalkoppeling
Speedtec connector, serie 617, M17 signaalkoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Zamac spuitgietdeel/messing, vernikkeld
  • Verontreinigingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Materiaal klemring: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM
  • Isolatielichaam: PBT, UL 94/V0
  • Type contact: Krimp-pen
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723494
E-type 17-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop