Standaard connector, serie 617, M17 signaalkoppeling

MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Standaard connector, serie 617, M17 signaalkoppeling
Standaard connector, serie 617, M17 signaalkoppeling
Standaard connector, serie 617, M17 signaalkoppeling
Standaard connector, serie 617, M17 signaalkoppeling
Standaard connector, serie 617, M17 signaalkoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM
  • Isolatielichaam: PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp pin
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179640
E-type 17-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop