Standaard connector serie 917, M17 voedingsconnector

MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179643 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Standaard connector serie 917, M17 voedingsconnector
Standaard connector serie 917, M17 voedingsconnector
Standaard connector serie 917, M17 voedingsconnector
Standaard connector serie 917, M17 voedingsconnector
Standaard connector serie 917, M17 voedingsconnector
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp bush, gesleufd
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179643
P-type 7-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop