igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiaal: Gegoten zink, messing, vernikkeld en kunststof gecoat
- Mate van verontreiniging: 3
- Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
- Overspanningscategorie: III
- Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
- Wartelmoer/schroef: PA gew., 30% Gf.
- Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld / PA gew., 30% Gf.
- Contacten: Messing, verguld
- Afdichting: FPM / EPDM
- Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Contacttype: Crimp pin
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730657
4,5-6,5 mm