Plug-in connector, serie 915, voedingskoppeling

MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Plug-in connector, serie 915, voedingskoppeling
Plug-in connector, serie 915, voedingskoppeling
Plug-in connector, serie 915, voedingskoppeling
Plug-in connector, serie 915, voedingskoppeling
Plug-in connector, serie 915, voedingskoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink, messing, vernikkeld en kunststof gecoat
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: PA gew., 30% Gf.
  • Klemringmateriaal: kunststof
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM / EPDM
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp pin
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730654
4,5-6,5 mm

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop