Standaard insteekconnector serie D, M58 voedingsconnector

MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 6
Standaard insteekconnector serie D, M58 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie D, M58 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie D, M58 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie D, M58 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie D, M58 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie D, M58 voedingsconnector
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: vernikkeld zink spuitgietwerk/messing
  • Besmettingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Moer/schroef: messing vernikkeld
  • Materiaal klemring: vernikkeld aluminium
  • Contacten: verzilverd/goud verguld messing
  • Afdichting: FPM
  • Isolatie-inzetstuk: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: female krimpcontact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179635
P-type 6-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop