Speedtec connector, serie C, M40 voedingskoppeling

MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 6
Speedtec connector, serie C, M40 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie C, M40 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie C, M40 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie C, M40 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie C, M40 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie C, M40 voedingskoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten magnesium /aluminium
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp pin
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723504
E-type 6-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop