Standaard insteekconnector serie C, M40 stroomkoppeling

MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 product image
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179632 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 6
Standaard insteekconnector serie C, M40 stroomkoppeling
Standaard insteekconnector serie C, M40 stroomkoppeling
Standaard insteekconnector serie C, M40 stroomkoppeling
Standaard insteekconnector serie C, M40 stroomkoppeling
Standaard insteekconnector serie C, M40 stroomkoppeling
Standaard insteekconnector serie C, M40 stroomkoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: magnesium spuitgietwerk/aluminium
  • Besmettingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20 °C tot +130 °C
  • Moer/schroef: messing vernikkeld
  • Materiaal klemring: messing vernikkeld
  • Contacten: verguld messing
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatie-inzetstuk: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: male krimpcontact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179632
E-type 6-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop