Speedtec connector, serie B, M23 voedingskoppeling

MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 product image
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723487 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Speedtec connector, serie B, M23 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie B, M23 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie B, M23 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie B, M23 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie B, M23 voedingskoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp pin
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723487
E-type 6-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop