igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
- Mate van verontreiniging: 3
- Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
- Overspanningscategorie: III
- Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
- Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
- Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
- Contacten: Messing, verguld
- Afdichting: FPM/HNBR
- Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Contacttype: HC crimp bus
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0178406
P-type 6-polig